Foret à came (corps de foret avec tête remplaçable) DCM-3D, diamètre de traitement 7.5mm–25.9mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DCM07502212A3D
DCM08002412A3D
DCM08502512A3D
DCM09002712A3D
DCM09502812A3D
DCM10003016A3D
DCM10503116A3D
DCM11003316A3D
DCM11503416A3D
DCM12003616A3D
DCM12503716A3D
DCM13003916A3D
DCM13504016A3D
DCM14004216A3D
DCM14504316A3D
DCM15004520A3D
DCM16004820A3D
DCM17005120A3D
DCM18005425A3D
DCM19005725A3D
DCM20006025A3D
DCM21006325A3D
DCM22006625A3D
DCM23006925A3D
DCM24007225A3D
DCM25007525A3D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Machining Diameter Φd
(mm)
Groove Length (ℓ)
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension l2
(mm)
Dimension φD
(mm)
Dimension φD1
(mm)
Product Designation Dimensions φPd
(mm)
Accessory Compatible Head 1 Option

286.17 €

1 8 jours 7.5~7.92278.133.1451216DCM 075-022-12A-3D7KDCM-8IDI 075~079TKDCM-8

286.17 €

1 8 jours 8.0~8.4248035451216DCM 080-024-12A-3D8KDCM-8IDI 080~084TKDCM-8

311.33 €

1 8 jours 8.5~8.9258237.0451216DCM 085-025-12A-3D8KDCM-8IDI 085~089TKDCM-8

311.33 €

1 8 jours 9.0~9.42784.139.1451216DCM 090-027-12A-3D9KDCM-9IDI 090~094TKDCM-9

311.33 €

1 8 jours 9.5~9.92886.141.1451216DCM 095-028-12A-3D9KDCM-9IDI 095~099TKDCM-9

311.33 €

1 8 jours 10.0~10.4309244.0481620DCM 100-030-16A-3D10KDCM-10IDI 100~104TKDCM-10

311.33 €

1 8 jours 10.5~10.9319446481620DCM 105-031-16A-3D10KDCM-10IDI 105~109TKDCM-10

311.33 €

1 8 jours 11.0~11.43396.148.1481620DCM 110-033-16A-3D11KDCM-11IDI 110~114TKDCM-11

311.33 €

1 8 jours 11.5~11.9349850481620DCM 115-034-16A-3D11KDCM-11IDI 115~119TKDCM-11

311.33 €

1 8 jours 12.0~12.436100.252.2481620DCM 120-036-16A-3D12KDCM-12IDI 120~124TKDCM-12

311.33 €

1 8 jours 12.5~12.937101.853.8481620DCM 125-037-16A-3D12KDCM-12IDI 125~129TKDCM-12

311.33 €

1 8 jours 13.0~13.439104.556.5481620DCM 130-039-16A-3D13KDCM-13IDI 130~134TKDCM-13

311.33 €

1 8 jours 13.5 to 13.940106.558.5481620DCM 135-040-16A-3D13KDCM-13IDI 135~139TKDCM-13

311.33 €

1 8 jours 14.0~14.442109.261.2481620DCM 140-042-16A-3D14KDCM-14IDI 140~144TKDCM-14

311.33 €

1 8 jours 14.5~14.943111.263.2481620DCM 145-043-16A-3D14KDCM-14IDI 145~149TKDCM-14

341.34 €

1 8 jours 15.0~15.945115.765.7502025DCM 150-045-20A-3D15KDCM-15IDI 150~159TKDCM-15

341.34 €

1 8 jours 16.0~16.94812070.0502025DCM 160-048-20A-3D16KDCM-16IDI 160~169TKDCM-16

356.75 €

1 8 jours 17.0~17.951123.573.5502025DCM 170-051-20A-3D17KDCM-17IDI 170~179TKDCM-17

358.37 €

1 8 jours 18.0~18.954134.378.3562532DCM 180-054-25A-3D18KDCM-18IDI 180~189TKDCM-18

390.82 €

1 8 jours 19.0~19.957138.382.3562532DCM 190-057-25A-3D19KDCM-19IDI 190~199TKDCM-19

390.82 €

1 6 jours 20.0~20.96014387.0562532DCM 200-060-25A-3D20KDCM-20IDI 200~209TKDCM-20

390.82 €

1 8 jours 21.0~21.963146.890.8562532DCM 210-063-25A-3D21KDCM-21IDI 210~219TKDCM-21

468.70 €

1 8 jours 22.0~22.966151.195.1562532DCM 220-066-25A-3D22KDCM-22IDI 220~229TKDCM-22

485.74 €

1 8 jours 23.0~23.969155.599.5562532DCM 230-069-25A-3D23KDCM-23IDI 230~239TKDCM-23

485.74 €

1 8 jours 24.0~24.972159.6103.6562532DCM 240-072-25A-3D24KDCM-24IDI 240~249TKDCM-24

544.96 €

1 8 jours 25.0~25.975165109562532DCM 250-075-25A-3D25KDCM-25IDI 250~259TKDCM-25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte Shank Type Tige de fraise Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Disponible Details Type Machining Depth : 3XD Machining Depth 3XD
Part Series Cam Drill (Head Replaceable Drill Body) Name DCM-3D、DCM-5D

Assistance technique