Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SGTFR12123D32 |
SGTFR16163D35 |
SGTFR20203 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Width (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Shank height (mm) | Dimensions H=H1 (mm) | Dimension B (mm) | Dimensions φDmax (mm) | Dimension L (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension H4 (mm) | w tip width | Holder shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.88 € | 1 | 8 jours | 3.1 | 32 | 12 | 12 | 12 | 32 | 150 | 18 | 6 | 3.1 | C | ||
173.96 € | 1 | 8 jours | 3.1 | 35 | 16 | 16 | 16 | 35 | 110 | 18 | 4 | 3.1 | C | ||
202.71 € | 1 | 8 jours | 3 | 52 | 20 | 20 | 20 | 52 | 120 | - | - | 3 | B |
Loading...
Application | Rainurage du diamètre extérieur / Découpe | Selfishly | Pour droitiers | Number of corners for tip use | 1 angle |
---|---|---|---|---|---|
Dimension A(mm) | 2.4 | Compatible Tip | GFN/R/L 3 | Removing Wrench | ESG-1 |
Configurer
Propriétés de base
Groove Width(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Shank height(mm)
Dimensions H=H1(mm)
Dimension B(mm)
Dimensions φDmax(mm)
Dimension L(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension H4(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles