Type négatif, pointe carrée, pour finition, pour traitement général

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNMG120404TFIC8250
SNMG120404TFIC907
SNMG120404TFIC9250
SNMG120408TFIC6015
SNMG120408TFIC806
SNMG120408TFIC807
SNMG120408TFIC8250
SNMG120408TFIC907
SNMG120408TFIC9150
SNMG120408TFIC9250
SNMG120412TFIC20
SNMG120412TFIC807
SNMG120412TFIC8150
SNMG120412TFIC8250
SNMG120412TFIC907
SNMG120412TFIC9250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Nose R Material Type

13.04 €

10 8 jours Acier0.4IC8250CVD Coating

12.17 €

10 8 jours Acier inoxydable0.4IC907PVD Coating

12.17 €

10 8 jours Acier0.4IC9250CVD Coating

13.04 €

10 8 jours Acier inoxydable0.8IC6015CVD Coating

12.17 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.8IC806PVD Coating

12.17 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.8IC807PVD Coating

13.04 €

10 8 jours Acier0.8IC8250CVD Coating

12.17 €

10 8 jours Acier inoxydable0.8IC907PVD Coating

12.17 €

10 8 jours Acier0.8IC9150CVD Coating

12.17 €

10 8 jours Acier0.8IC9250CVD Coating

9.29 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane1.2IC20Carbide

12.17 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane1.2IC807PVD Coating

13.04 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte1.2IC8150CVD Coating

13.04 €

10 8 jours Acier1.2IC8250CVD Coating

12.17 €

10 8 jours Acier inoxydable1.2IC907PVD Coating

12.17 €

10 8 jours Acier1.2IC9250CVD Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape S (rectangulaire) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 4
Breaker Use Meulage moyen à profond Rake angle Négatif O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur
Details Type SNMG-TF Dimensions /s(mm) 4.76 Dimensions/d(mm) 12.7

Assistance technique