Type négatif 80°/100°, pointe en diamant (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CNMG120408WGIC5005
CNMG120408WGIC520N
CNMG120408WGIC807
CNMG120408WGIC8150
CNMG120408WGIC8250
CNMG120408WGIC907
CNMG120408WGIC9150
CNMG120412WGIC8250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Nose R Dimensions /R
(mm)
Material Type

10.52 €

10 8 jours Fonte0.80.8IC5005CVD Coating

9.99 €

10 8 jours Acier / Fonte0.80.8IC520NPVD Cermet

9.99 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8IC807PVD Coating

10.52 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte0.80.8IC8150CVD Coating

10.52 €

10 8 jours Acier0.80.8IC8250CVD Coating

9.99 €

10 8 jours Acier inoxydable0.80.8IC907PVD Coating

9.99 €

10 8 jours Acier0.80.8IC9150CVD Coating

10.52 €

10 8 jours Acier1.21.2IC8250CVD Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape C (80° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 2
Breaker Use Finition Rake angle Négatif Selfishly Ambidextre
O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur Details Type CNMG-WG (with finishing blade) Dimensions /s(mm) 4.76
Dimensions/d(mm) 12.7

Assistance technique