Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Nose R | Details Type | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | WNMG-GN | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | ||
8.93 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-GN | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-GN | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-GN | IC9250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
5.99 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | WNMG-TF | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | WNMG-TF | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.93 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-TF | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | WNMG-TF | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-TF | IC9250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.93 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | WNMG-GN | IC8150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.93 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | WNMG-GN | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.93 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | WNMG-GN | IC8350 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | WNMG-GN | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | WNMG-GN | IC9250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
5.99 € | 10 | 8 jours | Acier / Fonte | 0.8 | WNMG-TF | IC20N | 3.97 | 9.525 | Cermet | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | WNMG-TF | IC806 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | WNMG-TF | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.93 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | WNMG-TF | IC8150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.93 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | WNMG-TF | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.8 | WNMG-TF | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | WNMG-TF | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | WNMG-TF | IC9250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | WNMG-TF | IC9350 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier | 1.2 | WNMG-GN | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | WNMG-TF | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 1.2 | WNMG-TF | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.78 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-GN | IC8250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | WNMG-TF | IC807 | 4.76 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.78 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-TF | IC8250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | WNMG-TF | IC907 | 4.76 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-TF | IC9250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.78 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | WNMG-GN | IC8250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | WNMG-GN | IC9250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | WNMG-TF | IC807 | 4.76 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.78 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | WNMG-TF | IC8150 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.78 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | WNMG-TF | IC8250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.8 | WNMG-TF | IC907 | 4.76 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | WNMG-TF | IC9250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.78 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 1.2 | WNMG-GN | IC8150 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 jours | Fonte | 0.4 | WNMG-GN | IC5010 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.4 | WNMG-GN | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-GN | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-GN | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-GN | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
8.17 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | WNMG-TF | IC20 | 4.76 | 12.7 | Carbide | ||
11.83 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | WNMG-TF | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | WNMG-TF | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | WNMG-TF | IC806 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | WNMG-TF | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.4 | WNMG-TF | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-TF | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | WNMG-TF | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-TF | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | WNMG-TF | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 jours | Fonte | 0.8 | WNMG-GN | IC5010 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.8 | WNMG-GN | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.8 | WNMG-GN | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | WNMG-GN | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | WNMG-GN | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | WNMG-GN | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating |
Loading...
Shape | W (type hexagonal) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Meulage moyen à profond | Rake angle | Négatif | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur |
Machining Application | 80° Trigon Chip for General Machining |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Nose R
Details Type
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles