Répertoire de pointes HELI QUAD (lame de 06mm) (SOMT060204HQIC250)

Répertoire de pointes HELI QUAD (lame de 06mm) SOMT060204HQIC250
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SOMT060204HQIC250

Marque: ISCAR

Prix: 11.10

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Work material: Acier / Matériau à dureté élevée

Available corners: 4

Details Type: SOMT

Material: IC250

Dimension R: 0.4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SOMT060204HQIC250

Référence pièce
SOMT060204HQIC250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Available corners Details Type Material Dimension R
(mm)
Features

11.10 €

10 8 jours Acier / Matériau à dureté élevée4SOMTIC2500.4TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) S (carré) Clearance angle Autre Dimension D(mm) 6.16
Dimension S(mm) 2.56 Application Planing / Shoulder Cutting / Grooving / Drilling

Assistance technique