HELIOCTO (lame de 7mm), répertoire de pointes (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HPANCR070204PNFRIC328
HPANCR070204PNFRIC928
HPANCR070204PNFRPIC28
HPANCT070204PNRIC328
HPANCT070204PNRIC928
HPANKT070202PNTRIC328
HPANKT070202PNTRIC928
HPANKT070208PNTRIC908
HPANKT070208PNTRIC928
HPANKT070212PNTRIC908
HPANKT070212PNTRIC928
HPANKT070216PNTRIC908
HPANKT0702PNRIC908
HPANKT0702PNRIC910
HPANKT0702PNRIC928
HPANKT0702PNTRIC30N
HPANKT0702PNTRIC328
HPANKT0702PNTRIC908
HPANKT0702PNTRIC910
HPANKT0702PNTRIC928
HPANKT0702PNTRIC950
HPANKW070204PNTRIC910
HPANKW070204PNTRIC928
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Details Type Material Dimension R
(mm)
Dimension F
(mm)
Features Application

17.94 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANCR IC3280.41.2Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.Sharp Edge Type SUS / For Heat Resistant Aluminum Alloy / Polishing Treatment

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANCR IC9280.41.2TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthSharp Edge Type SUS / For Heat Resistant Aluminum Alloy / Polishing Treatment

17.94 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANCR IC280.41.2Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.Sharp Edge Type SUS / For Heat Resistant Aluminum Alloy / Polishing Treatment

17.94 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANCTIC3280.41.4Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.Sharp Edge Type SUS / For Heat Resistant Aluminum Alloy / Polishing Treatment

17.94 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANCT IC9280.41.4TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthSharp Edge Type SUS / For Heat Resistant Aluminum Alloy / Polishing Treatment

13.41 €

10 8 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANKT IC3280.21.6Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANKT IC9280.21.6TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthReinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANKT IC9080.81Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANKT IC9280.81TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthReinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANKT IC9081.20.7Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANKT IC9281.20.7TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthReinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANKT IC9081.60.2Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 6 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANKT IC9080.51.3Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.No. 1 recommendation for general steel and casting

13.41 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevéeHP ANKT IC9100.51.3TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.No. 1 recommendation for general steel and casting

13.41 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANKT IC9280.51.3TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthNo. 1 recommendation for general steel and casting

11.55 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevéeHP ANKT IC30N0.51.3Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processingReinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 6 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANKT-TIC3280.51.3Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 jours Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANKT-TIC9080.51.3Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevéeHP ANKT-TIC9100.51.3TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANKT-TIC9280.51.3TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthReinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 jours Acier / Matériau à dureté élevéeHP ANKT IC9500.51.3TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.Reinforced cutting edge type steel / cast iron / fz for general material: Max. up to 0.15 mm

13.41 €

10 8 jours Fonte / Matériau à dureté élevéeHP ANKW IC9100.41.2TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.Flat breaker, for intermittent processing of high-hardness materials

13.41 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneHP ANKW IC9280.41.2TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strengthFlat breaker, for intermittent processing of high-hardness materials

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) L (rectangulaire) Clearance angle Autre Available corners 2
Dimension D(mm) 4.5 Dimension S(mm) 2.6 Dimensions ap(mm) 7.7
Dimension L(mm) 8.7

Assistance technique