PENTACUT (type incliné), PENTA 34F-RS/LS (incliné)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PENTA34F2390.1522RSIC908
PENTA34F2470.2022LSIC908
PENTA34F2470.2022RSIC908
PENTA34F3000.4022RSIC908
PENTA34F4000.4022LSIC908
PENTA34F4000.4022RSIC908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)

81.37 €

4 8 jours Pour droitiersAutre2.39PENTA 34F-RS0.15

92.31 €

4 8 jours Pour gauchers0.22.47PENTA 34F-LS0.2

92.31 €

4 8 jours Pour droitiers0.22.47PENTA 34F-RS0.2

92.31 €

4 8 jours Pour droitiers0.43PENTA 34F-RS0.4

95.07 €

4 8 jours Pour gauchers0.44PENTA 34F-LS0.4

95.07 €

4 8 jours Pour droitiers0.44PENTA 34F-RS0.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 5
Work material Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur Dimensions machining depth Tmax(mm) 5
Material IC908 Dimensions /Dmin(φ(mm)) 22 Type PVD Coating

Assistance technique