Référence fabricant: PCHL1224
Marque: ISCAR
Prix: 145.98 €
Délai de livraison: 8 jours
Selfishly: Pour gauchers
Shank height: 12 mm
Shank width: 12 mm
Dimension L: 120 mm
Dimension H1: 12 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PCHL1224
Référence pièce
|
---|
PCHL1224 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Dimension L (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension F (mm) | Dimension H4 (mm) | Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.98 € | 1 | 8 jours | Pour gauchers | 12 | 12 | 120 | 12 | 10.5 | 4 | SR16-212-01397L |
Loading...
Applicable Tip Shape | Autre | Application | Diamètre extérieur | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip | PENTA 24… | Details Type | PCHR/L...-24 | Torx Key | T-2010/5 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Dimension L(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension F(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles