PENTACUT , pointe pour tronçonnage, rainurage, outil multifonction (rainure peu profonde) PENTA-24N-J

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PENTA24N050J000IC908
PENTA24N080J000IC908
PENTA24N100J004IC908
PENTA24N104J000IC908
PENTA24N120J000IC908
PENTA24N140J000IC908
PENTA24N147J000IC908
PENTA24N157J015IC908
PENTA24N157J079IC908
PENTA24N170J010IC908
PENTA24N178J018IC908
PENTA24N196J015IC908
PENTA24N200J100IC908
PENTA24N222J015IC908
PENTA24N230J020IC908
PENTA24N239J015IC908
PENTA24N239J120IC908
PENTA24N247J020IC1008
PENTA24N247J020IC908
PENTA24N250J020IC908
PENTA24N270J010IC908
PENTA24N287J020IC908
PENTA24N300J000IC908
PENTA24N300J020IC908
PENTA24N300J040IC908
PENTA24N300J150IC908
PENTA24N315J015IC908
PENTA24N318J020IC908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Dimensions /R
(mm)
Dimensions machining depth Tmax
(mm)
Material

70.42 €

5 8 jours Autre0.50(±0.02)01.0IC908

66.81 €

5 8 jours Autre0.80(±0.02)01.6IC908

61.28 €

5 8 jours Autre1.00(±0.02)0.043.5IC908

61.28 €

5 8 jours Autre1.04(±0.02)02.0IC908

61.28 €

5 6 jours Autre1.20(±0.02)02.0IC908

61.28 €

5 8 jours Autre1.40(±0.02)02.0IC908

61.28 €

5 8 jours Autre1.47(±0.02)02.5IC908

61.28 €

5 8 jours Autre1.57(±0.02)0.153IC908

67.29 €

5 6 jours Autre1.57(±0.02)0.793IC908

61.28 €

5 8 jours Autre1.70(±0.02)0.13IC908

61.28 €

5 8 jours Autre1.78(±0.02)0.183IC908

61.28 €

5 8 jours Autre1.96(±0.02)0.153IC908

67.29 €

5 8 jours Autre2.00(±0.02)1.003IC908

61.28 €

5 6 jours Autre2.22(±0.02)0.153.5IC908

61.28 €

5 8 jours 0.22.30(±0.02)0.23.5IC908

61.28 €

5 8 jours Autre2.39(±0.02)0.155IC908

67.29 €

5 8 jours 1.22.39(±0.02)1.25IC908

56.94 €

5 8 jours 0.22.47(±0.02)0.25IC1008

64.41 €

5 8 jours 0.22.47(±0.02)0.25IC908

64.41 €

5 8 jours 0.22.50(±0.02)0.25IC908

64.41 €

5 8 jours Autre2.70(±0.02)0.15IC908

64.41 €

5 8 jours 0.22.87(±0.02)0.26.5IC908

64.41 €

5 8 jours Autre3.00(±0.02)06.5IC908

64.41 €

5 6 jours 0.23.00(±0.02)0.26.5IC908

64.41 €

5 6 jours 0.43.00(±0.02)0.46.5IC908

70.77 €

5 8 jours Autre3.00(±0.02)1.506.5IC908

64.41 €

5 6 jours Autre3.15(±0.02)0.156.5IC908

64.41 €

5 8 jours 0.23.18(±0.02)0.26.5IC908

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 5
Work material Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane Selfishly Ambidextre O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur
Details Type PENTA 24N..J.. Type PVD Coating Machining Application Parting / Shallow Grooving / Lathe Turning

Assistance technique