MULTI-MASTER MM GRT (support de chanfreinage) MM TS (support pour traitement de rainures en T) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MMGRT095T06
MMGRT100T06
MMGRT120CT08
MMGRT127CT08
MMTSAL070C08T05
MMTSAL080C10T06
MMTSAL090C12T08
MMTSAL100C16T10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L)
(mm)
Machining Application Details Type Dimension φD
(mm)
Dimension L1
(mm)
Shower Material Application Ts Compatible Head Detachable Wrench

218.04 €

1 8 jours 80Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Chanfrein / AutreMM GRT...9.5264CarbideHolder for chamferingT06MM... T06/MM GRIT 16/18MM EGR 16-18

218.04 €

1 8 jours 100Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Chanfrein / AutreMM GRT...1080CarbideHolder for chamferingT06MM... T06/MM GRIT 16/18MM EGR 16-18

320.24 €

1 6 jours 100Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Chanfrein / AutreMM GRT...1278CarbideHolder for chamferingT08MM... T08/MM GRIT 22MM EGR 20-22

320.24 €

1 8 jours 120Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Chanfrein / AutreMM GRT...12.7096CarbideHolder for chamferingT08MM... T08/MM GRIT 22MM EGR 20-22

132.10 €

1 8 jours 70RainureMM TS-A... Straight Shank (for MM TS Milling Head)8-SteelHolder for T slot processingT05MM TS... T05-

136.74 €

1 6 jours 80RainureMM TS-A... Straight Shank (for MM TS Milling Head)10-SteelHolder for T slot processingT06MM TS... T06-

148.37 €

1 8 jours 90RainureMM TS-A... Straight Shank (for MM TS Milling Head)12-SteelHolder for T slot processingT08MM TS... T08-

112.57 €

1 6 jours 100RainureMM TS-A... Straight Shank (for MM TS Milling Head)16-SteelHolder for T slot processingT10MM TS... T10-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Method Bouchon de centrage Features Screw-In Type with Easily Replaceable Head - High Precision Grinding Blade / M Type Blade High Precision Grinding Blade/M Type Blade Heavy Metal Shank has High Rigidity - Ball, Square, Groove, etc.

Assistance technique