Référence fabricant: SDKR1203AUN76IC30N
Marque: ISCAR
Prix: 8.25 €
Délai de livraison: 8 jours
Work material: Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane
Supplementary Symbol: 76
Material: IC30N
Features: Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SDKR1203AUN76IC30N
Référence pièce
|
---|
SDKR1203AUN76IC30N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Supplementary Symbol | Material | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 76 | IC30N | Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (carré) | Clearance angle | E(20°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | SDKR | Dimension D(mm) | 12.7 | Dimension S(mm) | 3.18 |
Dimension F(mm) | 1.2 | Dimension L(mm) | 12.7 | Application | Planing / Facing |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Type
Supplementary Symbol
Material
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles