Large pointe rainurée, type droit TIGER, TIGERV (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIGER16.631.52IC808
TIGER1453152CWIC808
TIGER1453152IC20
TIGER1453152IC808
TIGER1453152IC830
TIGER1740200IC808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Groove Width (For Grooving / Plunging) Dimensions /R
(mm)
Material Type Tip Type Dimensions /M
(mm)

117.34 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane16.63(±0.02)1.52(±0.1)IC808PVD Coating-12.7

81.81 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane14.53(±0.08)1.52(±0.1)IC808PVD CoatingCW type10.0

63.48 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane14.53(±0.08)1.52(±0.1)IC20Carbide-10.0

81.81 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane14.53(±0.08)1.52(±0.1)IC808PVD Coating-10.0

81.81 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane14.53(±0.08)1.52(±0.1)IC830PVD Coating-10.0

90.06 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane17.40(±0.08)2.00(±0.1)IC808PVD Coating-12.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Selfishly Ambidextre
Nose R Autre O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur Details Type TIGER

Assistance technique