Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Tip Type | Dimensions /M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.65 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 8.0(±0.05) | 0.4 | IC20 | Carbide | - | 6 | ||
44.65 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC20 | Carbide | - | 6 | ||
57.31 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC806 | PVD Coating | - | 6 | ||
57.31 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 8.0(±0.05) | 0.4 | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
60.57 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.4 | 8.0(±0.05) | 0.4 | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
57.42 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 8.0(±0.05) | 0.4 | IC908 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
44.65 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC20 | Carbide | Honing Large Tip | 6 | ||
57.42 € | 10 | 6 jours | Fonte | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC428 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
60.57 € | 10 | 6 jours | Fonte | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC5010 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
57.31 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC806 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
57.31 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC807 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
57.31 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
60.57 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
57.31 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC830 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
57.42 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC908 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
32.60 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 8.0(±0.05) | 1.2 | IC20 | Carbide | Honing Large Tip | 6 | ||
44.25 € | 10 | 6 jours | Fonte | 1.2 | 8.0(±0.05) | 1.2 | IC5010 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
41.82 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 8.0(±0.05) | 1.2 | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
44.25 € | 10 | 6 jours | Acier | 1.2 | 8.0(±0.05) | 1.2 | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
41.82 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 8.0(±0.05) | 1.2 | IC830 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
57.42 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 8.0(±0.05) | 1.2 | IC908 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
65.55 € | 10 | 6 jours | Acier | Autre | 8.0(±0.05) | 4 | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
58.25 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 10.0(±0.05) | 0.8 | IC20 | Carbide | Honing Large Tip | 8.0 | ||
54.81 € | 10 | 6 jours | Fonte | 0.8 | 10.0(±0.05) | 0.8 | IC428 | CVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
57.87 € | 10 | 6 jours | Fonte | 0.8 | 10.0(±0.05) | 0.8 | IC5010 | CVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
54.81 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 10.0(±0.05) | 0.8 | IC807 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
53.92 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 10.0(±0.05) | 0.8 | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
79.26 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 10.0(±0.05) | 0.8 | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
75.09 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 10.0(±0.05) | 0.8 | IC830 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
75.09 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 10.0(±0.05) | 0.8 | IC908 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
75.09 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 10.0(±0.05) | 1.2 | IC806 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
75.09 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 10.0(±0.05) | 1.2 | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
79.26 € | 10 | 6 jours | Acier | 1.2 | 10.0(±0.05) | 1.2 | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
54.81 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 10.0(±0.05) | 1.2 | IC830 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
54.81 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 10.0(±0.05) | 1.2 | IC908 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 |
Loading...
Shape | Autre | Application | Rainurage / tronçonnage | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Coupe intensive | Selfishly | Ambidextre | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur |
Details Type | GIF | Machining Application | Turning/Deep Grooving/Wide Grooving |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Tip Type
Dimensions /M(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles