Pointe de découpe de filetage sur diamètre intérieur WHITWORTH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

16IR14W2MIC908

Référence pièce
16IR14W2MIC908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.71 €

5 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Filetage Available corners 3
Work material Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane Breaker Use Finition Selfishly Pour droitiers
Nose R Autre O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre intérieur Screw Types (for threading) Whitworth 55°
Number of threads (for threading) 14 Details Type WHITWORTH Material IC908
Dimensions/d(mm) 9.525 Type PVD Coating Number of flutes 2
Dimensions/l(mm) 16 Dimensions /x(mm) 1.7 Dimensions /y(mm) 2.7
No. of passes 3 1 Pass 0.51 2 Pass 0.39
3 Pass 0.26 4 Pass - Features Multi-blade screw cutting tip consists of 2 to 3 blades to reduce number of passes, allowing machining time to be reduced. (Ultra-High Productivity Tip)

Assistance technique