Série de tarauds modèle A, taraud en pointe A-POT (Numéros de référence)

Série de tarauds modèle A, taraud en pointe A-POT
  • Remise sur volume
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. Point tap with point grooves used for through holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-POT-1/2-13UNC-STD
A-POT-1/2-20UNF-STD
A-POT-1/4-20UNC-STD
A-POT-1/4-28UNF-STD
A-POT-3/4-10UNC-STD
A-POT-3/4-16UNF-STD
A-POT-3/8-16UNC-STD
A-POT-3/8-24UNF-STD
A-POT-5/8-11UNC-STD
A-POT-5/8-18UNF-STD
A-POT-5/16-18UNC-STD
A-POT-5/16-24UNF-STD
A-POT-7/8-9UNC-STD
A-POT-7/8-14UNF-STD
A-POT-7/16-14UNC-STD
A-POT-7/16-20UNF-STD
A-POT-9/16-12UNC-STD
A-POT-9/16-18UNF-STD
A-POT-M1.4X0.3-OH1
A-POT-M1.6X0.35-OH1.5
A-POT-M1.7X0.35-OH1.5
A-POT-M2X0.4-OH1.5
A-POT-M2X0.4-OH2.5
A-POT-M2X0.4-OH3.5
A-POT-M2X0.25-OH1
A-POT-M2X0.25-OH2
A-POT-M2.2X0.25-OH1
A-POT-M2.2X0.25-OH2
A-POT-M2.2X0.45-OH2
A-POT-M2.2X0.45-OH3
A-POT-M2.3X0.4-OH1.5
A-POT-M2.3X0.4-OH2.5
A-POT-M2.5X0.35-OH2
A-POT-M2.5X0.35-OH3
A-POT-M2.5X0.45-OH2
A-POT-M2.5X0.45-OH3
A-POT-M2.5X0.45-OH4
A-POT-M2.6X0.45-OH2
A-POT-M2.6X0.45-OH3
A-POT-M3X0.5-4-OH3
A-POT-M3X0.5-OH3
A-POT-M3X0.5-OH4
A-POT-M3X0.5-OH5
A-POT-M3X0.35-OH2
A-POT-M3X0.35-OH3
A-POT-M3.5X0.6-OH2
A-POT-M3.5X0.6-OH3
A-POT-M3.5X0.35-OH2
A-POT-M3.5X0.35-OH3
A-POT-M4X0.5-OH3
A-POT-M4X0.5-OH4
A-POT-M4X0.7-6-OH3
A-POT-M4X0.7-OH3
A-POT-M4X0.7-OH4
A-POT-M4X0.7-OH5
A-POT-M4.5X0.5-OH3
A-POT-M4.5X0.5-OH4
A-POT-M4.5X0.75-OH3
A-POT-M4.5X0.75-OH4
A-POT-M5X0.5-OH3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Protrusion Tool No.

35.63 €

1 6 jours Unified1/2-13UNC-85OH4489329710NANA8327090

35.63 €

1 6 jours Unified1/2-20UNF-85OH3489329710NANA8327096

20.11 €

1 Disponible 6 jours Unified1/4-20UNC-62OH32963194.57NAAvailable8327049

19.77 €

1 Disponible 6 jours Unified1/4-28UNF-62OH22963194.57NAAvailable8327051

73.30 €

1 6 jours Unified3/4-10UNC-105OH458143371114NANA8327120

73.30 €

1 6 jours Unified3/4-16UNF-105OH458143371114NANA8327123

25.78 €

1 6 jours Unified3/8-16UNC-75OH34173245.58NANA8327067

25.78 €

1 6 jours Unified3/8-24UNF-75OH34173245.58NANA8327073

60.51 €

1 6 jours Unified5/8-11UNC-95OH45212332912NANA8327111

60.51 €

1 6 jours Unified5/8-18UNF-95OH35212332912NANA8327114

23.50 €

1 6 jours Unified5/16-18UNC-70OH3376.132258NAAvailable8327058

23.50 €

1 6 jours Unified5/16-24UNF-70OH3376.132258NAAvailable8327061

107.78 €

1 6 jours Unified7/8-9UNC-115OH563173381316NANA8327130

107.78 €

1 6 jours Unified7/8-14UNF-115OH463173381316NANA8327132

30.64 €

1 6 jours Unified7/16-14UNC-80OH348832569NANA8327080

30.98 €

1 15 jours Unified7/16-20UNF-80OH348832569NANA8327083

48.19 €

1 6 jours Unified9/16-12UNC-90OH44810.5330811NANA8327105

48.19 €

1 6 jours Unified9/16-18UNF-90OH34810.5330811NANA8327108

26.47 €

1 15 jours MétriqueM1.40.334OH1-3292.55NAAvailable8325034

26.47 €

1 6 jours MétriqueM1.60.3536OH1.5-32102.55NAAvailable8325039

24.76 €

1 6 jours MétriqueM1.70.3536OH1.5-32112.55NAAvailable8325044

22.07 €

1 6 jours MétriqueM20.440OH1.5-32122.55NAAvailable8325049

23.47 €

1 6 jours MétriqueM20.440OH2.5-32122.55NAAvailable8325430

23.13 €

1 6 jours MétriqueM20.440OH3.5-32122.55NAAvailable8325431

29.44 €

1 6 jours MétriqueM20.2540OH1-32122.55NAAvailable8325050

30.82 €

1 6 jours MétriqueM20.2540OH2-32122.55NAAvailable8325432

34.37 €

1 6 jours MétriqueM2.20.2542OH1-32132.55NAAvailable8325053

35.93 €

1 6 jours MétriqueM2.20.2542OH2-32132.55NAAvailable8325436

24.46 €

1 6 jours MétriqueM2.20.4542OH2-32132.55NAAvailable8325052

25.53 €

1 6 jours MétriqueM2.20.4542OH3-32132.55NAAvailable8325434

21.14 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM2.30.442OH1.5-32132.55NAAvailable8325054

22.00 €

1 6 jours MétriqueM2.30.442OH2.5-32132.55NAAvailable8325438

26.13 €

1 6 jours MétriqueM2.50.3544OH2-32142.55NAAvailable8325062

27.33 €

1 6 jours MétriqueM2.50.3544OH3-32142.55NAAvailable8325442

19.86 €

1 6 jours MétriqueM2.50.4544OH2-32142.55NAAvailable8325059

20.65 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM2.50.4544OH3-32142.55NAAvailable8325440

20.31 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM2.50.4544OH4-32142.55NAAvailable8325441

18.96 €

1 Disponible 15 jours MétriqueM2.60.4544OH2-32142.55NAAvailable8325064

19.75 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM2.60.4544OH3-32142.55NAAvailable8325444

17.76 €

1 6 jours MétriqueM30.546OH31943113.26NAAvailable8325800

16.14 €

1 6 jours MétriqueM30.546OH31943113.26NAAvailable8325069

17.04 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM30.546OH41943113.26NAAvailable8325450

17.04 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM30.546OH51943113.26NAAvailable8325451

22.09 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM30.3546OH21943113.26NAAvailable8325072

22.71 €

1 6 jours MétriqueM30.3546OH31943113.26NAAvailable8325452

17.42 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM3.50.648OH22043133.26NAAvailable8325076

18.62 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM3.50.648OH32043133.26NAAvailable8325454

23.92 €

1 6 jours MétriqueM3.50.3548OH22043133.26NAAvailable8325079

25.06 €

1 6 jours MétriqueM3.50.3548OH32043133.26NAAvailable8325455

19.46 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM40.552OH321531347NAAvailable8325086

19.95 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM40.552OH421531347NAAvailable8325462

17.53 €

1 15 jours MétriqueM40.752OH32163134.57NAAvailable8325801

15.94 €

1 6 jours MétriqueM40.752OH321531347NAAvailable8325083

16.59 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM40.752OH421531347NAAvailable8325460

16.80 €

1 Disponible 15 jours MétriqueM40.752OH521531347NAAvailable8325461

22.06 €

1 6 jours MétriqueM4.50.555OH321531347NAAvailable8325088

23.13 €

1 6 jours MétriqueM4.50.555OH421531347NAAvailable8325465

18.87 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM4.50.7555OH321531347NAAvailable8325087

19.77 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM4.50.7555OH421531347NAAvailable8325464

20.26 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM50.560OH3245.53164.57NAAvailable8325093

Loading...

Informations de base

Chamfer threads 5P Tool Material Type Acier rapide à poudre Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)
Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre Coating Details V coated

Assistance technique