• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds modèle A, taraud en spirale A-SFT (Numéros de référence)

Série de tarauds modèle A, taraud en spirale A-SFT
  • Remise sur volume
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. A spiral tap with a spiral groove mainly used for blind holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-SFT-M3.5X0.6-OH2

Référence pièce
A-SFT-M3.5X0.6-OH2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Tool No.

18.19 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM3.50.62.5PAcier rapide à poudre48OH220434.83.26NA8325276

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre Torsional Angle(°) 45
Protrusion NA Coating Details V coated

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds modèle A, taraud en spirale A-SFT, le numéro d'article est le suivant: A-SFT-M3.5X0.6-OH2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-SFT-M3.5X0.6-OH2.

Variantes de ce produit

Référence pièce
A-SFT-1-3/4-8UN-STD
A-SFT-1-3/8-8UN-STD
A-SFT-1-5/8-8UN-STD
A-SFT-M3.5X0.6-OH3
A-SFT-M30X1.5-OH4
A-SFT-M30X3-OH5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Tool No.

569.10 €

1 6 jours Unified1 3/4-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6103354512630Available8327370

302.70 €

1 6 jours Unified1 3/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH5115264382124Available8327358

430.05 €

1 6 jours Unified1 5/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6115324382630Available8327367

18.87 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM3.50.62.5PAcier rapide à poudre48OH320434.83.26NA8325654

209.48 €

1 6 jours MétriqueM301.52.5PVanadium high-speed steel150OH488234361720Available8326618

209.48 €

1 6 jours MétriqueM3032.5PVanadium high-speed steel180OH588234361720Available8326615

Assistance technique