Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-SFT-5/8-11UNC-STD
Référence pièce
|
---|
A-SFT-5/8-11UNC-STD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Tool Material Type | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Oil filler cap | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.77 € | 1 | 6 jours | Unified | 5/8-11UNC | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 95 | OH4 | 52 | 12 | 3 | 28 | 9 | 12 | NA | 8327319 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds modèle A, taraud en spirale A-SFT, le numéro d'article est le suivant: A-SFT-5/8-11UNC-STD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-SFT-5/8-11UNC-STD.
Configurer
Propriétés de base
Pitch, Number of Threading(mm)
Type
Screw Types
Nominal
Chamfer threads
Tool Material Type
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Shank Square Part (width)(mm)
Shank Square Part (length)(mm)
Oil filler cap
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A-SFT-1-3/4-8UN-STD |
A-SFT-1-3/8-8UN-STD |
A-SFT-1-5/8-8UN-STD |
A-SFT-5/8-18UNF-STD |
A-SFT-7/16-14UNC-STD |
A-SFT-7/16-20UNF-STD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Tool Material Type | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Oil filler cap | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569.10 € | 1 | 6 jours | Unified | 1 3/4-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 200 | OH6 | 103 | 35 | 4 | 51 | 26 | 30 | Available | 8327370 | ||
302.70 € | 1 | 6 jours | Unified | 1 3/8-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 200 | OH5 | 115 | 26 | 4 | 38 | 21 | 24 | Available | 8327358 | ||
430.05 € | 1 | 6 jours | Unified | 1 5/8-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 200 | OH6 | 115 | 32 | 4 | 38 | 26 | 30 | Available | 8327367 | ||
61.77 € | 1 | 6 jours | Unified | 5/8-18UNF | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 95 | OH3 | 52 | 12 | 3 | 17 | 9 | 12 | NA | 8327321 | ||
31.37 € | 1 | 6 jours | Unified | 7/16-14UNC | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 22 | 6 | 9 | NA | 8327291 | ||
31.71 € | 1 | 6 jours | Unified | 7/16-20UNF | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | NA | 8327294 |