Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MH-001 |
MH-061 |
MH-101 |
MH-141 |
MH-201 |
MH-261 |
MH-321 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Maximum rotation speed used (r.p.m.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 80 | 3 | 10 | 105000 | |
229.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 80 | 4 | 13 | 105000 | |
234.80 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 60 | 5 | 13 | 88000 | |
288.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 60 | 6 | 13 | 72000 | |
242.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 60 | 8 | 13 | 62400 | |
242.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 60 | 10 | 13 | 45600 | |
244.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 60 | 13 | 13 | 36000 |
Loading...
Type | Meule | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shape | A |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | SPH | Shaft length(mm) | 30 | Degree of Coupling | P |
Packaging Quantity(Piece) | 100 | Binding Agent | V (Vitrified) | Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel |
Application | Mold |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles