Taraud en spirale série HF ultra haute vitesse pour acier au carbone / acier allié HFIHS

Taraud en spirale série HF ultra haute vitesse pour acier au carbone / acier allié HFIHS
  • Remise sur volume
Ultra-high speed machining is possible and a center-through hole shape is adopted to support internal lubrication machining. Also suitable for vertical machining of blind holes in materials such as carbon steel and alloy steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HFIHSS010N
HFIHSS010O
HFIHSS012N
HFIHSS012O
HFIHSS012P
HFIHSS014O
HFIHSS016O
HFIHSS018O
HFIHSS6.0M
HFIHSS8.0N
HFIHST020O
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Number of Grooves Shape

66.42 €

1 Disponible 8 jours M101.2575P412-103m

66.42 €

1 Disponible 8 jours M101.575P413-103m

94.68 €

1 Disponible 8 jours M121.2582P414-123m

94.68 €

1 Disponible 8 jours M121.582P414-123m

94.68 €

1 Disponible 8 jours M121.7582P415-123m

129.35 €

1 8 jours M141.588P414-123m

119.28 €

1 8 jours M161.595P414-163m

169.27 €

1 8 jours M181.5100P414-164m

36.15 €

1 Disponible 8 jours M6162P4112763k

52.30 €

1 Disponible 8 jours M81.2570P412-83m

221.06 €

1 8 jours M201.5105P514-164m

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Cobalt HSS
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN Torsional Angle 45°

Assistance technique