Taraud en spirale série H pour usinage à sec, pour aluminium moulé / aluminium moulé sous pression HDASP (Numéros de référence)

Taraud en spirale série H pour usinage à sec, pour aluminium moulé / aluminium moulé sous pression HDASP
  • Remise sur volume
Both mist and dry processing are possible, and a center through hole form has been adopted that can be used for internally lubricated machining. Suitable for blind holes in aluminum castings, for both longitudinal and transverse machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HDASPS010N
HDASPS010O
HDASPS012N
HDASPS012O
HDASPS012P
HDASPS014O
HDASPS016O
HDASPS018O
HDASPS6.0M
HDASPS8.0N
HDASPT020O
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape

66.42 €

1 Disponible 6 jours M101.2575P424-10m

66.42 €

1 Disponible 6 jours M101.575P424-10m

94.68 €

1 Disponible 6 jours M121.2582P429-12m

94.68 €

1 Disponible 6 jours M121.582P429-12m

94.68 €

1 Disponible 6 jours M121.7582P429-12m

129.35 €

1 6 jours M141.588P430-12m

119.28 €

1 6 jours M161.595P432-16m

169.27 €

1 6 jours M181.5100P437-16m

36.15 €

1 Disponible 6 jours M6162P419276k

52.30 €

1 Disponible 6 jours M81.2570P422-8m

221.06 €

1 6 jours M201.5105P537-16m

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Cobalt HSS
work material Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN Number of Grooves 3
Torsional Angle 20°

Assistance technique