Foret en pointe avec tige à tenon, revêtement TiCN, PE-60° PE-SL-V

Foret en pointe avec tige à tenon, revêtement TiCN, PE-60° PE-SL-V
  • Remise sur volume
The 2 angles, 125° tip angle and 60° chamfer angle, make it possible to simultaneously perform centering and chamfering. The two-tier planar shape provides excellent biting to achieve high machining accuracy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPEL010S
VPEL012S
VPEL6.0S
VPEM010S
VPEM012S
VPEM016S
VPEM8.0S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Dc
(mm)
l1
(mm)

89.06 €

1 6 jours 1010X3X60°1001930.78

105.59 €

1 6 jours 1212X3.5X60°100213.50.91

65.69 €

1 Disponible 6 jours 66X2X60°1001020.52

114.41 €

1 6 jours 1010X3X60°1501930.78

93.96 €

1 6 jours 1212X3.5X60°150213.50.91

120.82 €

1 6 jours 1616X4X60°1502641.04

99.11 €

1 6 jours 88X2.5X60°150142.50.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 125° Single blade, two blades Double tranchant
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiCN Number of flutes 2 Shape Ch
Chamfer angle(°) 60

Assistance technique