Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TAXEMR8.0N1
Référence pièce
|
---|
TAXEMR8.0N1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793.64 € | 1 | 6 jours | M8 | 1.25 | 70 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 1.5P | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
work material | Fonte (FC) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud à main | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | Class | P3 |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud axial AXE-HT, le numéro d'article est le suivant: TAXEMR8.0N1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAXEMR8.0N1.
Configurer
Propriétés de base
Length under neck(mm)
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TAXEMR010M1 |
TAXEMR010N1 |
TAXEMR010O1 |
TAXEMR012N1 |
TAXEMR012O1 |
TAXEMR012P1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793.64 € | 1 | 6 jours | M10 | 1 | 75 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
793.64 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.25 | 75 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
793.64 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.5 | 75 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
793.64 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.25 | 82 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
793.64 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.5 | 82 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
793.64 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.75 | 82 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e |