Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TUMQ3.0G1 |
TUMQ3.0G4 |
TUMQ4.0I1 |
TUMQ4.0I4 |
TUMQ6.0M1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.92 € 5.26 € | 1 |
Jour même
Stock | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | ||
14.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M3 | 0.5 | 4P | 46 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | |
14.29 € 5.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | |
8.89 € | 1 |
Jour même
Stock | M4 | 0.7 | 4P | 52 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | ||
15.17 € 6.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M6 | 1 | 1.5P | 62 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide | work material | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Moulage d'acier (SC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud à main | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Class | P2 | Number of Grooves | 3 | Shape | c |
Surface Treatment | Oxidation treatment |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles