Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PUMR014O
Référence pièce
|
---|
PUMR014O |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Tool Material Type | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M14 | 1.5 | - | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e |
Loading...
Chamfer threads | 5P | work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Moulage d'acier (SC) | Tap Type | Taraud en pointe |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Pour trou traversant | Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Oxidation treatment |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en pointe pour acier inoxydable SU+PO / SU-PO, le numéro d'article est le suivant: PUMR014O.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PUMR014O.
Configurer
Propriétés de base
Tool Material Type
Length under neck(mm)
Type
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PUMQ3.0G |
PUMQ3.0H |
PUMQ3.5H |
PUMR016M |
PUMR016O |
PUMR3.0G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Tool Material Type | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M3 | 0.5 | Acier rapide | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
15.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M3 | 0.6 | Acier rapide | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
12.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M3.5 | 0.6 | Acier rapide | 52 | P2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
85.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M16 | 1 | - | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
59.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M16 | 1.5 | - | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
14.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | Métrique | M3 | 0.5 | Acier rapide | 46 | P3 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c |