Référence fabricant: VCL1.0Z
Marque: YAMAWA MFG
Prix: 94.44 €
Délai de livraison: 8 jours
Tool Diameter (D): 4 mm
Nominal: 1X90°X4
Overall Length L: 100 mm
l: 1 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VCL1.0Z
Référence pièce
|
---|
VCL1.0Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.44 € | 1 | 8 jours | 4 | 1X90°X4 | 100 | 1 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 90° | Single blade, two blades | Double tranchant |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiN | Shape | Cf |
Vous vous trouvez sur la page de Tige à tenon, revêtement titane, cannelure en spirale robuste type A 90°, forets à trou central CE-QL-V, le numéro d'article est le suivant: VCL1.0Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VCL1.0Z.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VCL1.5Z |
VCL2.0Z |
VCL2.5Z |
VCL3.0Z |
VCL4.0Z |
VCL5.0Z |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 1.5X90°X5 | 100 | 1.5 | |
79.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 2X90°X6 | 100 | 2 | |
93.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 2.5X90°X8 | 100 | 2.5 | |
93.31 € | 1 | 8 jours | 8 | 3X90°X8 | 100 | 3 | ||
118.88 € | 1 | 8 jours | 10 | 4X90°X10 | 100 | 4.5 | ||
146.16 € | 1 | 8 jours | 12 | 5X90°X12 | 100 | 5.5 |