Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RVP76.0MB
Référence pièce
|
---|
RVP76.0MB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 1 | 2P | 62 | G7 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Taraud à bout hémisphérique avec revêtement titane R+V / R-V, le numéro d'article est le suivant: RVP76.0MB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RVP76.0MB.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RVP41.2BP |
RVP41.4CB |
RVP41.4CP |
RVP76.0MP |
RVP83.0GP |
RVP84.0IB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 4P | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | |
34.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 2P | 36 | G4 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
34.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 4P | 36 | G4 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
28.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 1 | 4P | 62 | G7 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
31.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 | 0.5 | 4P | 46 | G8 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | |
31.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4 | 0.7 | 2P | 52 | G8 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c |