Revêtement titane, rainure faiblement torsadée type A 60°, outil de raccordement JO-CDSV

Revêtement titane, rainure faiblement torsadée type A 60°, outil de raccordement JO-CDSV
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Centering/countersink
· Coating: TiN
· Tool material: HSS
[Applications] Centering (positioning) / hole chamfering

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JVCY4.0
JVCY5.0
JVCY6.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
ℓ2
(mm)
Compatible Holder Shank Diameter H
(mm)

45.18 €

1 Disponible 8 jours 104X60°37.54.527.5148

51.85 €

1 Disponible 8 jours 125X60°43.55.532.51610

70.62 €

1 8 jours 166X60°48.56.534.52013

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN Screw Type Dc×θ

Assistance technique