Taraud en spirale pour alliage de titane ZET-B (Numéros de référence)

Taraud en spirale pour alliage de titane ZET-B

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • ZETBQ3.0G
  • Taraud en spirale pour alliage de titane ZET-B
  • Remise sur volume
A tap for processing high strength, lightweight, and heat-resistant titanium alloys, where the main component is titanium.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZETBMS020R

Référence pièce
ZETBMS020R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

157.21 €

1 8 jours M202.5105P420-1512154e-1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 3P Tool Material Type Acier rapide à poudre
work material Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Surface Treatment Nitriding Treatment Torsional Angle 15°

Vous vous trouvez sur la page de Taraud en spirale pour alliage de titane ZET-B, le numéro d'article est le suivant: ZETBMS020R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZETBMS020R.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ZETBMR010N
ZETBMR010O
ZETBMR012N
ZETBMR012O
ZETBMR012P
ZETBR010N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

40.55 €

1 Disponible 8 jours M101.2575P313--5.583e-1

40.55 €

1 Disponible 8 jours M101.575P313--5.583e-1

68.32 €

1 Disponible 8 jours M121.2582P315--6.593e-1

68.32 €

1 Disponible 8 jours M121.582P315--6.593e-1

57.14 €

1 Disponible 8 jours M121.7582P315--6.593e-1

37.83 €

1 6 jours M101.2575P312--5.583e

Assistance technique