Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZETBMR010N
Référence pièce
|
---|
ZETBMR010N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 13 | - | - | 5.5 | 8 | 3 | e-1 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 3P | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Nitriding Treatment | Torsional Angle | 15° |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en spirale pour alliage de titane ZET-B, le numéro d'article est le suivant: ZETBMR010N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZETBMR010N.
Configurer
Propriétés de base
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZETBMQ3.0G |
ZETBMR010O |
ZETBMR012N |
ZETBMR012O |
ZETBMR012P |
ZETBMR014O |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | d | |
33.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 13 | - | - | 5.5 | 8 | 3 | e-1 | |
56.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 15 | - | - | 6.5 | 9 | 3 | e-1 | |
56.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 15 | - | - | 6.5 | 9 | 3 | e-1 | |
47.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.75 | 82 | P3 | 15 | - | - | 6.5 | 9 | 3 | e-1 | |
76.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | M14 | 1.5 | 88 | P3 | 14 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e-1 |