Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZENPMS016O
Référence pièce
|
---|
ZENPMS016O |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.65 € | 1 | 6 jours | M16 | 1.5 | 95 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | e |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 4.5P | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) | Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant |
Coating Y/N | N/A | Number of Grooves | 3 | Surface Treatment | Nitrogen oxidation process |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud avec alliage base nickel ZEN-P, le numéro d'article est le suivant: ZENPMS016O.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZENPMS016O.
Configurer
Propriétés de base
Length under neck(mm)
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZENPMR6.0M |
ZENPMS010N |
ZENPMS010O |
ZENPMS8.0N |
ZENPMT012N |
ZENPMT012P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
48.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | |
40.55 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
32.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 1.25 | 70 | P4 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | e | |
68.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.25 | 82 | P5 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | |
57.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.75 | 82 | P5 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e |