Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HRZP63.0GB
Référence pièce
|
---|
HRZP63.0GB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Number of protrusions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | M3 | 0.5 | 2P | 46 | G6 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | 4 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Taraud à bout hémisphérique hautes performances HP+ RZ / HP-RZ, le numéro d'article est le suivant: HRZP63.0GB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRZP63.0GB.
Configurer
Propriétés de base
Type
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Number of protrusions
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HRZM4UN3FB |
HRZM5UN2EB |
HRZM5UN4FB |
HRZP63.0GP |
HRZP63.5HB |
HRZP63.5HP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Number of protrusions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.3-48UNC | - | 2P | 46 | G4 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | 4 | |
42.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.2-56UNC | - | 2P | 42 | G5 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | 4 | |
39.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | No.4-48UNF | - | 2P | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | 4 | |
27.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | M3 | 0.5 | 4P | 46 | G6 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | 4 | |
34.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | M3.5 | 0.6 | 2P | 52 | G6 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | 4 | |
34.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | Unifié | M3.5 | 0.6 | 4P | 52 | G6 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | 4 |