Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TNMRU06P5
Référence pièce
|
---|
TNMRU06P5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 |
Jour même
Stock | Unifié | 3/8-16UNC | - | 5P | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Taraud à main HT, le numéro d'article est le suivant: TNMRU06P5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TNMRU06P5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pitch, Number of Threading(mm)
Length under neck(mm)
Type
Screw Types
Nominal
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TNMQU04K1 |
TNMQU04K5 |
TNMQU04N5 |
TNMRU08N5 |
TNMRU12P1 |
TNMS018R5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 1 |
Jour même
Stock | Unifié | 1/4-28UNF | - | 1.5P | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | c | ||
10.33 € | 1 |
Jour même
Stock | Unifié | 1/4-28UNF | - | 5P | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | c | ||
10.02 € | 1 |
Jour même
Stock | Unifié | 1/4-20UNC | - | 5P | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | c | ||
30.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Unifié | 1/2-20UNF | - | 5P | 88 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | |
85.42 € | 1 | 6 jours | Unifié | 3/4-16UNF | - | 1.5P | 105 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
54.58 € | 1 |
Jour même
Stock | Métrique | M18 | 2.5 | 5P | 100 | P4 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e |