Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SNPP2.2F
Référence pièce
|
---|
SNPP2.2F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | work material | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | M2.2 | 0.45 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] | 42 | P1 | 8.1 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | 45° |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en spirale série Plus +SP (N+SP), le numéro d'article est le suivant: SNPP2.2F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SNPP2.2F.
Configurer
Propriétés de base
work material
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SNPP2.0E |
SNPP2.3E |
SNPP2.5F |
SNPP2.6F |
SNPP3.0G |
SNPP3.5H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | work material | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2 | 0.4 | - | 42 | P1 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | |
17.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | M2.3 | 0.4 | - | 42 | P1 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | |
14.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | M2.5 | 0.45 | - | 46 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | - | |
14.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | M2.6 | 0.45 | - | 46 | P1 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | - | - | - | |
10.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 | 0.5 | - | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | - | |
10.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | M3.5 | 0.6 | - | 52 | P1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | - |