Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPQ016QL15
Screw Types | Métrique | Nominal | M16 | Pitch, Number of Threading(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acier rapide | work material | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) |
Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Overall Length (L)(mm) | 150 | Class | P2 | Thread Length(mm) | 26 |
Shank diameter (Ds)(mm) | 12.5 | Shank square width (K)(mm) | 10 | Shank square part length(mm) | 13 |
Number of Grooves | 3 | Shape | e | Torsional Angle | 40° |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en spirale à longue tige LS-SP(LS-N-SP), le numéro d'article est le suivant: SPQ016QL15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPQ016QL15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles