Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VCEL1.0 |
VCEL1.5 |
VCEL2.0 |
VCEL2.5 |
VCEL3.0 |
VCEL4.0 |
VCEL5.0 |
VCEM1.0 |
VCEM1.5 |
VCEM2.0 |
VCEM2.5 |
VCEM3.0 |
VCEM4.0 |
VCEM5.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 1X60°X4 | 100 | 1 | |
65.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 1.5X60°X5 | 100 | 1.5 | |
72.13 € | 1 | 8 jours | 6 | 2X60°X6 | 100 | 2 | ||
81.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 2.5X60°X8 | 100 | 2.5 | |
81.68 € | 1 | 8 jours | 8 | 3X60°X8 | 100 | 3 | ||
99.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 4X60°X10 | 100 | 4.5 | ||
129.89 € | 1 | 7 jours | 12 | 5X60°X12 | 100 | 5.5 | ||
131.09 € | 1 | 8 jours | 4 | 1X60°X4 | 150 | 1 | ||
115.80 € | 1 | 8 jours | 5 | 1.5X60°X5 | 150 | 1.5 | ||
119.20 € | 1 | 8 jours | 6 | 2X60°X6 | 150 | 2 | ||
131.82 € | 1 | 7 jours | 8 | 2.5X60°X8 | 150 | 2.5 | ||
131.82 € | 1 | 8 jours | 8 | 3X60°X8 | 150 | 3 | ||
107.83 € | 1 | 8 jours | 10 | 4X60°X10 | 150 | 4.5 | ||
131.02 € | 1 | 8 jours | 12 | 5X60°X12 | 150 | 5.5 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Double tranchant |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiN | Shape | Cf |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles