Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TCPF06 |
TCPF12Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.09 € | 1 | 8 jours | 3/8-19 | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | ||
466.32 € | 1 | 8 jours | 3/4-14 | 85 | 35 | 23 | 17 | 20 |
Loading...
Screw Types | Parallèle pour tuyaux | Chamfer threads | 3.5P | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
work material | Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Class | Ⅱ | Number of Grooves | 4 |
Shape | v |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles