Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TCPS02K |
TCPS06 |
TCPS08Q |
TCPS12Q |
TCPS16U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.64 € | 1 | 8 jours | 1/8-28 | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | ||
343.09 € | 1 | 8 jours | 3/8-19 | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | 4 | ||
341.04 € | 1 | 8 jours | 1/2-14 | 80 | 35 | 18 | 14 | 17 | 4 | ||
466.32 € | 1 | 8 jours | 3/4-14 | 85 | 35 | 23 | 17 | 20 | 4 | ||
659.69 € | 1 | 8 jours | 1´-11 | 95 | 45 | 26 | 21 | 24 | 5 |
Loading...
Screw Types | Parallèle pour tuyaux | Chamfer threads | 3.5P | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
work material | Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Class | Ⅱ | Shape | v |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles