Référence fabricant: JCE4.0
Marque: YAMAWA MFG
Prix: 25.99 €
Délai de livraison: 8 jours
Tool Diameter (D): 10 mm
Nominal: 4X60°
Overall Length L: 37.5 mm
l: 4.5 mm
ℓ2: 27.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JCE4.0
Référence pièce
|
---|
JCE4.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | ℓ2 (mm) | Compatible Holder Shank Diameter | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4X60° | 37.5 | 4.5 | 27.5 | 14 | 8 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de Outil de raccordement à rainure, hélice serrée, type A 60° JO-CES, le numéro d'article est le suivant: JCE4.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JCE4.0.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JCE5.0 |
JCE6.0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | ℓ2 (mm) | Compatible Holder Shank Diameter | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 5X60° | 43.5 | 5.5 | 32.5 | 16 | 10 | |
33.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 6X60° | 48.5 | 6.5 | 34.5 | 20 | 13 |