Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCMR020R
Référence pièce
|
---|
SCMR020R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M20 | 2.5 | 105 | - | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en spirale pour acier à forte teneur en carbone HC+SP / HC-SP, le numéro d'article est le suivant: SCMR020R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCMR020R.
Configurer
Propriétés de base
Class
Length under neck(mm)
Type
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SCMQ012M |
SCMQ012N |
SCMQ012O |
SCMR022O |
SCMR022Q |
SCMR022R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M12 | 1 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
34.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M12 | 1.25 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
34.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M12 | 1.5 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
144.15 € | 1 | 9 jours | Métrique | M22 | 1.5 | 115 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
144.15 € | 1 | 6 jours | Métrique | M22 | 2 | 115 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
144.15 € | 1 | 6 jours | Métrique | M22 | 2.5 | 115 | - | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e |