Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PCMS022R
Référence pièce
|
---|
PCMS022R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.15 € | 1 | 7 jours | M22 | 2.5 | 115 | P4 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 3 | e |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Fonte ductile (FCD) | Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant |
Coating Y/N | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en pointe pour acier à haute teneur en carbone HC+PO / HC-PO, le numéro d'article est le suivant: PCMS022R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCMS022R.
Configurer
Propriétés de base
Length under neck(mm)
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PCMQ6.0M |
PCMR010N |
PCMR010O |
PCMS024S |
PCPP1.4C |
PCPQ1.6D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
24.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
20.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
125.21 € | 1 | 7 jours | M24 | 3 | 120 | P4 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 3 | e | ||
25.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | M1.4 | 0.3 | 36 | P1 | 5.4 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | a | |
20.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M1.6 | 0.35 | 36 | P2 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | b |