Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SSMQ016Q
Référence pièce
|
---|
SSMQ016Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | M16 | 2 | 95 | P2 | 18 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e-1 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Moulage d'acier (SC) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Oxidation treatment | Torsional Angle | 45° |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en spirale, type court, pour trous profonds S-SP, le numéro d'article est le suivant: SSMQ016Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSMQ016Q.
Configurer
Propriétés de base
Length under neck(mm)
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SSMP2.6F |
SSMP3.0G-3 |
SSMP3.5H-3 |
SSMQ018M |
SSMQ018O |
SSMQ020M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | M2.6 | 0.45 | 46 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | d | |
12.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | M3 | 0.5 | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | d | |
16.23 € | 1 | Disponible | 8 jours | M3.5 | 0.6 | 52 | P1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | d | |
123.67 € | 1 | 7 jours | M18 | 1 | 100 | P2 | 14 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e-1 | ||
95.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | M18 | 1.5 | 100 | P2 | 14 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e-1 | |
115.00 € | 1 | 7 jours | M20 | 1 | 105 | P2 | 14 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e-1 |