Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CPCT010O |
CPCT012P |
CPCT2.0E |
CPCT2.5F |
CPCT3.0G |
CPCT4.0I |
CPCT5.0K |
CPCT6.0M |
CPCT8.0N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 100 | 23.4 | 10 | 8 | 11 | u | 8.376(100%) | 8.676(82%) | 6.7 | 16.7 | |
21.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 110 | 27.4 | 12 | 9 | 12 | u | 10.106(100%) | 10.441(82%) | 7.7 | 19.7 | |
12.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2 | 42 | 7 | 3 | 2.5 | 5 | t | 1.576(100%) | 1.679(74%) | 1 | 6 | |
13.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.5 | 46 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | t | 2.013(100%) | 2.138(74%) | 1.5 | 6.5 | |
14.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 | 46 | 8.5 | 4 | 3.2 | 6 | t | 2.459(100%) | 2.599(74%) | 1.5 | 7 | |
16.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4 | 52 | 11 | 5 | 4 | 7 | t | 3.242(100%) | 3.422(76%) | 2.3 | 8.3 | |
17.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 59.5 | 13 | 5.5 | 4.5 | 7 | t | 4.134(100%) | 4.334(77%) | 2.5 | 10 | |
17.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 61.5 | 17 | 6 | 4.5 | 7 | t | 4.917(100%) | 5.153(78%) | 3.8 | 12.8 | |
26.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M8 | 90 | 19.4 | 8 | 6 | 9 | u | 6.647(100%) | 6.912(80%) | 4.7 | 14.7 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide | Tap Type | Outil associé au filetage |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles