Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCNR5.0K3A
Référence pièce
|
---|
TCNR5.0K3A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.62 € | 1 | 6 jours | M5 | 0.8 | 3P | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | p |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Carbure | work material | Cuivre (Cu) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud à main | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud à main en carbure pour alliages légers N-CT LA, le numéro d'article est le suivant: TCNR5.0K3A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCNR5.0K3A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TCNR010N3A |
TCNR010O1A |
TCNR010O3A |
TCNR6.0G1A |
TCNR6.0G3A |
TCNR6.0J1A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.97 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.25 | 3P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
190.57 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
190.57 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.5 | 3P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
138.83 € | 1 | 6 jours | M6 | 0.5 | 1.5P | 55 | P3 | 11 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | p | ||
138.83 € | 1 | 6 jours | M6 | 0.5 | 3P | 55 | P3 | 11 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | p | ||
119.08 € | 1 | 6 jours | M6 | 0.75 | 1.5P | 62 | P3 | 13 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | p |