Taraud en pointe en carbure N-CT-PO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PCNR3.0G
PCNR4.0I
PCNR5.0K
PCNR6.0M
PCNR8.0N
PCNS010O
PCNS012P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

105.47 €

1 8 jours M30.546P31143.26p

119.56 €

1 9 jours M40.752P313547p

116.36 €

1 8 jours M50.860P3165.54.57p

125.90 €

1 8 jours M6162P31964.57p

162.65 €

1 8 jours M81.2570P3226.258e

245.90 €

1 9 jours M101.575P42475.58e

323.47 €

1 9 jours M121.7582P4308.56.59e

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Carbure
work material Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N N/A Number of Grooves 3

Assistance technique