Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PCNR6.0M
Référence pièce
|
---|
PCNR6.0M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.90 € | 1 | 7 jours | M6 | 1 | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | p |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
work material | Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant |
Coating Y/N | N/A | Number of Grooves | 3 |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en pointe en carbure N-CT-PO, le numéro d'article est le suivant: PCNR6.0M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCNR6.0M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PCNR3.0G |
PCNR4.0I |
PCNR5.0K |
PCNR8.0N |
PCNS010O |
PCNS012P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.47 € | 1 | 7 jours | M3 | 0.5 | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | p | ||
119.56 € | 1 | 8 jours | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | p | ||
116.36 € | 1 | 7 jours | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | p | ||
162.65 € | 1 | 7 jours | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | e | ||
245.90 € | 1 | 8 jours | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
323.47 € | 1 | 8 jours | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | e |