Taraud en carbure pour acier ultra haute dureté UH-CT

Taraud en carbure pour acier ultra haute dureté UH-CT
  • Remise sur volume
[SKD material] [Prehardened] Ideal for tapping 55 to 60 HRC (Max: 63 HRC). The machined length of the screw is 1.5 D or less, and the biting length is 5 threads for long life. We recommend using the maximum value 6H female thread bore for the pilot hole diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UHCR2.0E5
UHCR2.5F5
UHCR2.6F5
UHCR3.0G5
UHCR4.0I5
UHCR6.0M5
UHCS010N5
UHCS010O5
UHCS012N5
UHCS012O5
UHCS012P5
UHCS014O5
UHCS014Q5
UHCS016O5
UHCS016Q5
UHCS018O5
UHCS018R5
UHCS020O5
UHCS020R5
UHCS8.0N5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

115.89 €

1 6 jours M20.440P3843.263p

108.48 €

1 6 jours M2.50.4544P39.543.264p

108.48 €

1 6 jours M2.60.4544P39.543.264p

106.86 €

1 6 jours M30.546P3115474p

113.20 €

1 6 jours M40.752P3135.54.574p

90.24 €

1 6 jours M6162P3196.2585p

168.71 €

1 6 jours M101.2575P4248.56.595e

148.98 €

1 6 jours M101.575P4248.56.595e

235.17 €

1 6 jours M121.2582P43010.58115e

255.14 €

1 6 jours M121.582P43010.58115e

196.19 €

1 6 jours M121.7582P43010.58115e

338.96 €

1 6 jours M141.588P43012.510136e

338.96 €

1 6 jours M14288P43012.510136e

410.03 €

1 6 jours M161.595P4301411146e

410.03 €

1 6 jours M16295P4301411146e

483.93 €

1 6 jours M181.5100P4351512156e

483.93 €

1 6 jours M182.5100P4351512156e

618.72 €

1 6 jours M201.5105P4351713166e

570.23 €

1 6 jours M202.5105P4351713166e

112.09 €

1 6 jours M81.2570P42275.585e

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Carbure
work material Acier à dureté élevée (50-60 HRC) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN

Assistance technique