Taraud en spirale pour acier inoxydable difficile à couper SU2-SP (Numéros de référence)

Taraud en spirale pour acier inoxydable difficile à couper SU2-SP
  • Remise sur volume
Ideal for pilot hole drilling of difficult-to-cut stainless steel such as SUS316 and SUS317.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SU2MR014Q

Référence pièce
SU2MR014Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

58.39 €

1 Disponible 8 jours M14288P326-10.58114f

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 3P Tool Material Type Acier rapide
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Surface Treatment Oxidation treatment Torsional Angle 45°

Vous vous trouvez sur la page de Taraud en spirale pour acier inoxydable difficile à couper SU2-SP, le numéro d'article est le suivant: SU2MR014Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SU2MR014Q.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SU2MQ5.0K
SU2MQ6.0M
SU2MR010M
SU2MR016O
SU2MR016Q
SU2MR018O
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

15.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

M50.860P313225.54.573d

15.11 €

1 Disponible 8 jours M6162P3152664.573d

36.26 €

1 Disponible 8 jours M10175P323-75.583f

77.76 €

1 Disponible 8 jours M161.595P326-12.510134f

57.74 €

1 Jour même

Stock

M16295P326-12.510134f

104.19 €

1 Disponible 8 jours M181.5100P333-1411144f

Assistance technique