Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ETHMR5.0K5
Référence pièce
|
---|
ETHMR5.0K5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Fonte ductile (FCD) | Tap Type | Taraud à main | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud à main pour matériaux difficiles à couper EH-HT, le numéro d'article est le suivant: ETHMR5.0K5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ETHMR5.0K5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ETHMR6.0M5 |
ETHMS8.0N5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
21.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M8 | 1.25 | 70 | P4 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e |