Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LOF07R |
LSE-445R |
LSE-445SR |
LSO-445R |
LTE-490SR |
MAP-1806 |
MAP-1806M |
MAP-1806S |
MAP-2506 |
SP-RC |
SVN-32 |
SVN-32N |
TN-32 |
TN-43 |
TNW-32 |
WTN-33 |
WTN-33-20 |
WWN-42 |
WWP-42 |
WWP-42-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | α | θ | Remarks | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.11 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | Locater LOF07R | - | ||
50.31 € | 1 | 9 jours | 12.7 | 19.5 | 26.0 | - | - | 20゜ | 45゚ | "A" indicates utilized tip inscribed circle diameter | 13.0 | ||
58.33 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | Locater LSE-445SR | 13.0 | ||
50.31 € | 1 | 9 jours | 13.494 | 21.3 | 23.5 | - | - | 27゜ | 45゚ | "A" indicates utilized tip inscribed circle diameter | 12.0 | ||
58.33 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | Locater LTE-490SR | - | ||
63.45 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | - | - | - | Locater MAP-1806 | - | ||
63.45 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | - | - | - | Locater MAP-1806M | - | ||
63.45 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | - | - | - | Locater MAP-1806S | - | ||
61.03 € | 1 | 8 jours | - | 14.9 | 20 | - | - | 5゜ | - | Clamp screw: SB-40140TR | 9.5 | ||
33.50 € | 1 | 8 jours | 12.6 | - | 7.35 | 3.35 | - | - | - | Sheet stop screw: SP3X8 | 3.0 | ||
22.04 € | 1 | 9 jours | 8.0 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | R0.4 | - | - | Sheet stop screw: SB-2050TR | 3.2 | ||
19.42 € | 1 | 8 jours | 8.2 | 1.5 | 7.0 | 5.9 | R0.6 | - | - | Shim Screw: SS-4N | 3.2 | ||
25.09 € | 1 | 7 jours | 9.52 | 6.5 | 7.0 | 4.2 | R0.4 | - | - | Sheet stop screw: SP3X8 | 3.2 | ||
32.45 € | 1 | 9 jours | 12.7 | 8.1 | 7.0 | 4.2 | R0.5 | - | - | Sheet stop screw: SP3X8 | 3.2 | ||
25.09 € | 1 | 9 jours | 9.52 | 4.8 | 7.0 | 4.2 | - | - | - | Sheet stop screw: SP3X8 | 3.2 | ||
17.62 € | 1 | 6 jours | 9.52 | 2.5 | 7.0 | 5.3 | R0.8 | - | - | Shim Pin: WP-1S | 4.76 | ||
17.62 € | 1 | 9 jours | 9.52 | 2.5 | 7.0 | 5.3 | R2.0 | - | - | Shim Pin: WP-1S | 4.76 | ||
22.04 € | 1 | 8 jours | 12.7 | 1.4 | 7.0 | 5.3 | R1.2 | - | - | Shim Pin: WP5X15 | 3.0 | ||
22.04 € | 1 | 8 jours | 12.7 | 1.5 | 8.3 | 5.3 | R1.2 | 11゚ | - | Shim Pin: WP5X11 | 3.0 | ||
22.04 € | 1 | 9 jours | 12.7 | 1.5 | 8.3 | 5.3 | R1.6 | 11゚ | - | Shim Pin: WP5X11 | 3.0 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
α
θ
Remarks
B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles